Aplicatie a dispozitivului
|
Statie de incarcare vehicul electric
|
Tip de instalare
|
Interior/exterior
|
Locatie de montare
|
Wall mounting
Floor stand with pilon (se comandă separat)
|
Descrierea polilor
|
3P + N
|
Tensiune de intrare
|
360...440 V c.a. la 50...60 Hz, 3 faze
|
Input current
|
32…40 A
|
Tensiunea nominala de iesire
|
SAE CCS Combo 2: 24 kW at 1,5…65 A, 200...530 V, c.c.
|
Tip de iesire
|
Right side: 1 charging cable of 3,5 m and non retractable
|
Numar de iesiri
|
1
|
Tipul conectorului
|
SAE CCS Combo 2
|
Tip de protectie
|
Protectie la scurtcircuit pe iesire
Protectie la suprasarcina
Protectiein caz de defectiune la legatura la pamant
Protecție la cresterea temperaturii
|
Tip afisaj
|
Ecran tactil LCD : 7 inch
|
Tip buton de comanda
|
Start
Stop
Emergency stop
|
Compatibilitate electromagnetică
|
Imunitate pentru medii industriale
Emisii standard pentru mediul industrial
|
Material
|
Cofret metalic, alb
|
Culoare
|
Parte frontala:signal white (RAL 9003)
Corpul dispozitivului:gri inchis (RAL 7021)
|
Inaltime
|
860 mm
|
Latime
|
507 mm
|
Adancime
|
250 mm
|
Greutate neta
|
66 kg
|
Certificari produs
|
EAC
|
Tara vizata
|
All
|
Servicii
|
Commercial service plan
|
Serviciu Ethernet
|
Web browser
|
Protocol port de comunicare
|
OCPP 1.6
WLAN
TCP/IP Ethernet
|
Tipul retelei de comunicatie
|
3G/4G
WLAN
TCP/IP
|