|
|
|
EVF2S22P22R
STATIE INCARCARE EVlink PARKING, MONTAJ PE PODEA, 22KW 2xT2 RFID EV
|
|
|
Principal
Gama
|
EVlink
|
Nume produs
|
EVlink parking
|
Tip produs sau componenta
|
Statie de incarcare
|
Nume scurt al dispozitivului
|
EVF2
|
Descrierea polilor
|
3P + N pentru circuit de alimentare
1P + N pentru circuit de comanda
|
Mod de montare
|
Pe podea
|
Tip oferta
|
Standard
|
Rated supply voltage
|
230 V c.a. 50/60 Hz circuit de comanda
380...415 V c.a. 50/60 Hz circuit de alimentare
|
Sistem de impamantare
|
TT
IT
TN
|
Socket-outlet number
|
2
|
Socket-outlet type
|
Dreapta T2 / contacte placate cu argint
Stanga T2 / contacte placate cu argint
|
Curent maxim de alimentare
|
32 A pentru T2
|
Max power
|
22 kW pentru T2
|
Sistem de control acces
|
Insigna RFID conformitate cu ISO/IEC 14443 A and B
Insigna RFID conformitate cu ISO/IEC 15693
Insigna RFID conformitate cu ISO 14443-4 A
|
Suplimentar
Tip de control
|
2 rosu intrerupator cu revenire, functie: stop
2 verde illuminated push-button, functie: start/unlock flap
|
Semnalizare locala
|
On charge 2 LED (verde) (clipitor) pornit lateral
Disponibil 2 LED (verde) pornit fata
Reserved 2 LED (portocaliu) pornit fata
Neoperaţional 2 LED (rosu) pornit fata
|
Port protocol de comunicatie
|
OCPP 1.6
|
Configuratie/Arhitectura
|
De sine statator
Arhitectura grupata
|
Functionare si mentenanta
|
Inregistrari detalii de taxare
Capacitati de diagnoza
Managementul sarcinii
User privilege configuration
Circuit breaker status
Postponed charge
|
Server Web
|
Incorporat
|
Serviciu Ethernet
|
Configurare prin server Web
|
Standarde
|
IEC 61851-22
IEC 61851-1
|
Certificari produs
|
EV Ready
UE
CB
ZE Ready
|
Inaltime
|
1146 mm
|
Latime
|
413 mm
|
Adancime
|
220 mm
|
Greutate neta
|
50 kg
|
Culoare
|
Fata:alb (RAL 9003)
Lateral:gri (RAL 7016)
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP54 off load conformitate cu IEC 61851-1
IP54 on load conformitate cu IEC 61851-1
|
Grad de protectie IK
|
IK10 statie de incarcare conformitate cu IEC 61851-22
IK10 priza conformitate cu IEC 61851-22
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-30…50 °C conformitate cu IEC 61851-22
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Altitudinea de functionare
|
0...2000 m conformitate cu IEC 61851-22
|
Umiditate relativa
|
0…95 %
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
38,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
45,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
128,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
58,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|