Gama
|
EVlink
|
Nume produs
|
EVlink parking
|
Tip produs sau componenta
|
Statie de incarcare
|
Nume scurt al dispozitivului
|
EVF2
|
Descrierea polilor
|
1P + N pentru circuit de comanda
1P + N pentru circuit de alimentare
|
Mod de montare
|
Pe podea
|
Tip oferta
|
Standard
|
Rated supply voltage
|
230 V c.a. 50/60 Hz circuit de alimentare
220...240 V c.a. 50/60 Hz circuit de comanda
|
Sistem de impamantare
|
TT
TN
IT
|
Socket-outlet number
|
1
|
Socket-outlet type
|
Dreapta T2 cu obturatoare / contacte placate cu argint
|
Curent maxim de alimentare
|
32 A pentru T2 cu obturatoare
|
Max power
|
7 kW pentru T2 cu obturatoare
|
Sistem de control acces
|
Insigna RFID conformitate cu ISO/IEC 14443 A and B
Insigna RFID conformitate cu ISO/IEC 15693
Insigna RFID conformitate cu ISO 14443-4 A
|
Tip de control
|
1 rosu intrerupator cu revenire, functie: stop
1 verde illuminated push-button, functie: start/unlock flap
|
Semnalizare locala
|
On charge 1 LED (verde) (clipitor) pornit lateral
Disponibil 1 LED (verde) pornit fata
Reserved 1 LED (portocaliu) pornit fata
Neoperaţional 1 LED (rosu) pornit fata
|
Port protocol de comunicatie
|
OCPP 1.6
|
Configuratie/Arhitectura
|
De sine statator
Arhitectura grupata
|
Functionare si mentenanta
|
Postponed charge
Inregistrari detalii de taxare
User privilege configuration
Managementul sarcinii
Capacitati de diagnoza
Circuit breaker status
|
Server Web
|
Incorporat
|
Serviciu Ethernet
|
Configurare prin server Web
|
Standarde
|
IEC 61851-1
IEC 61851-22
|
Certificari produs
|
CB
ZE Ready
EV Ready
UE
|
Inaltime
|
1146 mm
|
Latime
|
413 mm
|
Adancime
|
220 mm
|
Greutate neta
|
50 kg
|
Culoare
|
Fata:alb (RAL 9003)
Lateral:gri (RAL 7016)
|