Schneider-Electric Romania Promelek
 
EVF2S7P4E
EVF2S7P4E
STATIE INCARCARE EVlink PARKING, MONTAJ PE PODEA, 7KW 1xT2S-TE EV
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama EVlink
Nume produs EVlink parking
Tip produs sau componenta Statie de incarcare
Nume scurt al dispozitivului EVF2
Descrierea polilor 1P + N pentru circuit de comanda
1P + N pentru circuit de alimentare
Mod de montare Pe podea
Tip oferta Standard
Rated supply voltage 230 V c.a. 50/60 Hz circuit de alimentare
220...240 V c.a. 50/60 Hz circuit de comanda
Sistem de impamantare TT
IT
TN
Socket-outlet number 2
Socket-outlet type Stanga T2 cu obturatoare / contacte placate cu argint
Dreapta TE / contacte placate cu argint
Curent maxim de alimentare 32 A pentru T2 cu obturatoare
10 A pentru TE
Max power 7 kW pentru T2 cu obturatoare
2,3 kW pentru TE
Suplimentar
Tip de control 2 rosu intrerupator cu revenire, functie: stop
2 verde illuminated push-button, functie: start/unlock flap
Semnalizare locala On charge 2 LED (verde) (clipitor) pornit lateral
Disponibil 2 LED (verde) pornit fata
Reserved 2 LED (portocaliu) pornit fata
Neoperaţional 2 LED (rosu) pornit fata
Port protocol de comunicatie OCPP 1.6
Configuratie/Arhitectura De sine statator
Arhitectura grupata
Functionare si mentenanta Circuit breaker status
Inregistrari detalii de taxare
Postponed charge
User privilege configuration
Managementul sarcinii
Capacitati de diagnoza
Server Web Incorporat
Serviciu Ethernet Configurare prin server Web
Standarde IEC 61851-1
IEC 61851-22
Certificari produs EV Ready
CB
UE
ZE Ready
Inaltime 1146 mm
Latime 413 mm
Adancime 220 mm
Greutate neta 50 kg
Culoare Fata:alb (RAL 9003)
Lateral:gri (RAL 7016)
Mediu
Grad de protectie IP IP54 off load conformitate cu IEC 61851-1
IP54 on load conformitate cu IEC 61851-1
Grad de protectie IK IK10 statie de incarcare conformitate cu IEC 61851-22
IK10 priza T2 cu obturatoare conformitate cu IEC 61851-22
IK08 priza TE conformitate cu IEC 61851-22
Temperatura ambientala de utilizare -30…40 °C conformitate cu IEC 61851-22
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Altitudinea de functionare 0...2000 m conformitate cu IEC 61851-22
Umiditate relativa 0…95 %
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 38,0 cm
Latime prima forma de impachetare 45,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 130,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 58,0 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 luni