|
|
|
EVH2S11P0CK
Wallbox ,11kW cu cheie, T2,cablu atasat
|
|
|
Principal
Gama
|
EVlink
|
Nume produs
|
EVlink Wallbox
|
Tip produs sau componenta
|
Statie de incarcare
|
Nume scurt al dispozitivului
|
EVH2
|
Descrierea polilor
|
3P + N
|
Mod de montare
|
Montaj pe perete
|
Tip oferta
|
Standard
|
Max power
|
11 kW 16 A
|
Number of charge point
|
1
|
Connection to the vehicle
|
Cablu atasat T2 4 m
|
Sistem de control al accesului
|
Key
|
Suplimentar
Rated supply voltage
|
380...415 V c.a. 50/60 Hz
|
Sistem de legare la pamant
|
TT
TN
|
Numar de intrari
|
1
|
Tip de intrare
|
Contact pentru limitarea puterii
Contact pentru incarcare amanata
|
Tip de control
|
1 alb buton, functie: stop/restart
Verde buton, functie: cable unlocking
|
Semnalizare locala
|
1 multi-colour LED, functie: status indication
|
Inaltime
|
480 mm
|
Latime
|
330 mm
|
Adancime
|
170 mm
|
Greutate neta
|
7,5 kg
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
Gri (RAL 7016)
|
Standarde
|
IEC 62196-2
IEC 62196-1
IEC 61851-1
IEC 61851-22
|
Certificari produs
|
UE
CB
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP54 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-30…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 %
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
27,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
40,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
54,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
9,048 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
44,192 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|