|
|
|
EVP1FKC
Kit sina DIN pentru suport EVlink PARKING
|
|
|
Principal
Gama
|
EVlink
|
Tip produs sau componenta
|
DIN rail kit
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
EVlink (EVlink parking) statie de incarcare
|
Mod de montare
|
Pe podea
|
Greutate neta
|
7,1 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61851-1
|
Inaltime
|
369 mm
|
Latime
|
249 mm
|
Adancime
|
31 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
21,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
32,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
43,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,900 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
102,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
53,300 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|