|
|
|
EVP1PH
Suport cablu pentru statiile EVlink PARKING
|
|
|
Principal
Gama
|
EVlink
|
Tip produs sau componenta
|
Suport cablu
|
Suplimentar
Inaltime
|
66 mm
|
Latime
|
555 mm
|
Adancime
|
59,5 mm
|
Greutate neta
|
2 kg
|
Culoare
|
Alb (RAL 9001)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
61,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,074 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
25
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
50,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
35,35 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|