|
|
|
EVP2CNS321C4
CABLU T2 32A MONO IEC 4M NWB
|
|
|
Principal
Gama
|
EVlink
|
Tip produs sau componenta
|
Charging cable
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Piese de schimb
|
Numar faze in retea
|
O singura faza
|
Descrierea polilor
|
1P + N
|
[In] curent nominal
|
32 A
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
220...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Sistem de impamantare
|
Sistem TN compatibil
Sistem TT compatibil
Sistem IT compatibil cu transf. de izol. suplimentar pe sursa de alim.
|
Tensiunea nominala de iesire
|
7,4 W 32 A
|
Numar priza
|
1
|
Suplimentar
Tipul conectorului
|
T2 vehicle end contacte placate cu argint
Fara conector charging station end
|
Compatibilitate gama
|
EVlink (EVlink Wallbox) EVH2 statie de incarcare
|
Standarde
|
IEC 62196-2
IEC 62196-1
|
Certificari produs
|
UE
|
Lungime
|
4 m
|
Greutate neta
|
3,1 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP54 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-30…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 %
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,004 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|