|
|
|
EVP2PBSSG2
Pilon 2 statii Wallbox
|
|
|
Principal
Gama
|
EVlink
|
Tip produs sau componenta
|
Thin pole
|
Mod de montare
|
Pe podea
|
Material
|
Aliaj de aluminiu
|
Suplimentar
Tratament suprafata
|
Fosfat de zinc
|
Compatibilitate gama
|
EVlink (EVlink Wallbox) EVH2 statie de incarcare
EVlink (EVlink Wallbox Plus) EVH3 statie de incarcare
EVlink (EVlink Smart Wallbox) EVB1 statie de incarcare
|
Compatibilitate produs
|
2 x statie de incarcare
|
Înălţime
|
1208 mm
|
Adancime
|
285 mm
|
Adâncime
|
220 mm
|
Greutate neta
|
8,5 kg
|
Culoare
|
Gri (RAL 7016)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
24,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
37,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
146,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
10,749 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
9
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
89,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
150,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
130,000 kg