Schneider-Electric Romania Promelek
 
EZ9A34223
EZ9A34223
Easy9 Sonerie
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Easy9
Tip produs sau componenta Bell
Suplimentar
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V
[Us] tensiune de alimentare nominala 230 V c.a. la 50 Hz
Putere consumata 5 VA
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Nu
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Inaltime 81 mm
Latime 18 mm
Adancime 66 mm
Greutate neta 77 g
Culoare Gri
Terminal auxiliar de conectare Terminal tunelflexibil 1…2,5 mm²
Terminal tunelrigid 1…2,5 mm²
Lungimea de dezizolare a cablului 12 mm
Cuplu de strangere 1 N.m
Mediu
Standarde EN/IEC 62080
Etichete privind calitatea CE
CMIM
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK04
Grad de poluare 2
Categorie de supratensiune II
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -10…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,000 cm
Latime prima forma de impachetare 6,600 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 59,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 8,200 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 764,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 144
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 9,960 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni