|
|
|
EZ9C32240
Easy9 Contactor 40A 2NO
|
|
|
Principal
Gama
|
Easy9
|
Nume produs
|
Easy9 CT
|
Tip produs sau componenta
|
Contactor
|
Descriere poli
|
2P
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
40 A AC-7A
|
Compozitie contact pol
|
2 NO
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Categorie de utilizare
|
AC-7A conformitate cu SR EN 61095
|
Tensiune circuit de comanda
|
220...230 V c.a. 50 Hz
|
Suplimentar
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
400 V
|
Frecventa de comutare
|
100 switching operations/day
|
Semnalizare locala
|
Indicatie ON/OFF
|
Puterea consumata la mentinere in VA
|
4,6 VA
|
Varf de putere in VA
|
34 VA
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Nu
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
4
|
Inaltime
|
81 mm
|
Latime
|
36 mm
|
Adancime
|
60 mm
|
Greutate neta
|
225 g
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Durabilitate mecanica
|
200000 cic
|
Durabilitate electrica
|
200000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda terminal tip tunel1…2,5 mm² flexibil
Circuit de alimentare terminal tip tunel1,5…4 mm² flexibil
Circuit de comanda terminal tip tunel1…2,5 mm² rigid
Circuit de alimentare terminal tip tunel1,5…6 mm² rigid
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda: 0,8 N.m
Circuit de alimentare: 2 N.m
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
9 mm
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 61095
|
Certificari produs
|
EAC
|
Etichete privind calitatea
|
CE
CMIM
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de poluare
|
2
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
225,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
23,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,410 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
66
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
15,862 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|