Schneider-Electric Romania Promelek
 
EZ9D32620
EZ9D32620
Easy9 RCBO 1P+N 4500 AC 30mA C 20A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Easy9
Tip produs sau componenta Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Poli 1P + N
Pozitie neutrului Stanga
Numarul polilor protejati 1
[In] curent nominal 20 A
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Sensibilitatea legaturii la pamant 30 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type AC
Capacitate de rupere 4500 A
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului Protectie
Locatia dispozitivului in sistem Iesire
Frecventa retea electrica 50 Hz
[Ue] tensiunea de functionare 230 V c.a. 50 Hz
Limita de declansare magnetica 5...10 x In
Capacitate nominala de rupere si realizare 4500 A
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Suport de montare Sina DIN
Mod de montare Clipsabil
Numar de pasi de 9mm pe rand 4
Inaltime 82 mm
Latime 36 mm
Adancime 70,5 mm
Durabilitate mecanica 10000 cic
Durabilitate electrica 4000 cic
Conexiuni - borne Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…16 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…16 mm² flexibil
Cuplu de strangere 2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Inglobat
Mediu
Standarde SR EN 61009-1
Grad de protectie IP IP20
IP40 (carcasa modulara)
Tropicalizare 2 conformitate cu IEC 60068-2-30
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 202,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 12,651 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 480
Inaltime a treia forma de impachetare 45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 112,152 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni