|
|
|
EZ9D32632
Easy9 RCBO 1P+N 4500 AC 30mA C 32A
|
|
|
Principal
Gama
|
Easy9
|
Tip produs sau componenta
|
Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
|
Poli
|
1P + N
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
Numarul polilor protejati
|
1
|
[In] curent nominal
|
32 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Cod pentru curba
|
C
|
Sensibilitatea legaturii la pamant
|
30 mA
|
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
|
Instantaneu
|
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
|
Type AC
|
Capacitate de rupere
|
4500 A
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Protectie
|
Locatia dispozitivului in sistem
|
Iesire
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
|
[Ue] tensiunea de functionare
|
230 V c.a. 50 Hz
|
Limita de declansare magnetica
|
5...10 x In
|
Capacitate nominala de rupere si realizare
|
3000 A
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Comutare
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
4
|
Inaltime
|
82 mm
|
Latime
|
36 mm
|
Adancime
|
70,5 mm
|
Durabilitate mecanica
|
10000 cic
|
Durabilitate electrica
|
4000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…16 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…16 mm² flexibil
|
Cuplu de strangere
|
2 N.m sus sau jos
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Inglobat
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 61009-1
|
Grad de protectie IP
|
IP20
IP40 (carcasa modulara)
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu IEC 60068-2-30
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
217,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
13,408 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|