Schneider-Electric Romania Promelek
 
EZ9F32106
EZ9F32106
Easy9 Intreruptor automat 1P 4500 A C 6A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Easy9
Aplicatie a dispozitivului Protectie
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Poli 1P
Numarul polilor protejati 1
[In] calibru 6 A
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Capacitate de rupere 4500 A Icn la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60898-1
Suplimentar
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. 50 Hz
Limita de declansare magnetica 5...10 x In
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Fara
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Inaltime 82 mm
Latime 18 mm
Adancime 74 mm
Durabilitate mecanica 10000 cic
Durabilitate electrica 4000 cic
Conexiuni - borne Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…25 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…16 mm² flexibil
Cuplu de strangere 2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Fara
Mediu
Standarde SR EN 60898-1
Grad de protectie IP IP20
IP40 (carcasa modulara)
Tropicalizare 2 conformitate cu IEC 60068-2-30
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2 cm
Latime prima forma de impachetare 7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 104 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 8 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,287 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 132
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 14,591 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni