|
|
|
EZ9R32440
Easy9 Intreruptor diferential 4P AC 30 mA 40A
|
|
|
Principal
Gama
|
Easy9
|
Tip produs sau componenta
|
Residual current circuit breaker (RCCB)
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Protectie
|
Poli
|
4P
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
[In] curent nominal
|
40 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Sensibilitate legatura de punere la pamant
|
30 mA
|
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
|
Instantaneu
|
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
|
Type AC
|
Capacitate nominala de rupere si realizare
|
500 A 400 V conformitate cu SR EN 61008-1
|
Curent nominal conditional de scurtcircuit
|
6000 A
|
Suplimentar
Locatia dispozitivului in sistem
|
Iesire
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiunea de functionare
|
400 V c.a. 50 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Comutare
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
8
|
Inaltime
|
81 mm
|
Latime
|
72 mm
|
Adancime
|
73 mm
|
Durabilitate mecanica
|
10000 cic
|
Durabilitate electrica
|
4000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…35 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 1…25 mm² flexibil
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m sus sau jos
|
Tara vizata
|
Albania
Kosovo
Macedonia
|
Segment de piata
|
Rezidential
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 61008-1
|
Grad de protectie IP
|
IP20
IP40 (carcasa modulara)
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu IEC 60068-2-30
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
314,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
27
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,267 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|