Schneider-Electric Romania Promelek
 
EZ9XPH624
EZ9XPH624
Easy9 Pieptene 1P+N 24 module
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Easy9
Tip produs sau componenta Pieptene
Mod de montare Orizontal
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Descrierea liniilor 1L + N
Lungime in 18 module 24
Suplimentar
Numar de cai 12 N + 1 L
Configuratie pol 1 x 1P + N
Pasul de conectare 9 mm intre faza si neutru
18 mm between phases
Tipul conectorului Dinte
Distanta dintre cai 18 mm
Izolatie Izolat
Prezentare dispozitiv Cuttable
Echipament livrat 2 end piece
[Ie] curent nominal de utilizare 63 A
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. 50 Hz Ph/N
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
Locatie de montare Sus pornit borne tip tunel
Numar de pasi de 9mm pe rand 48
Latime 440 mm
Culoare Gri deschis (RAL 7035)
Compatibilitate gama Easy9 (Easy9 XP)
Mediu
Standarde IEC 60439-1
IEC 60664
Rezistenta la foc 850 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare 2
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 3 cm
Lungime prima forma de impachetare 48,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 162 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 5,2 cm
Latime a doua forma de impachetare 11 cm
Lungime a doua forma de impachetare 52,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,382 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 64
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 11,842 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni