|
FSG2
Presostat Fsg 4.6 Bar - Scala Reglabila 2 Praguri - 2Ni
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Tip senzor de presiune
|
Senzor de presiune electromecanic
|
Nume senzor de presiune
|
FSG
|
Presiune nominala
|
4,6 bar
|
Tip conxiune la fluid
|
G 1/4 (mamă) conformitate cu ISO 228
|
Fluid controlat
|
Apă proaspătă (0…70 °C)
Apă de mare (0…70 °C)
|
Intrare pentru cablu
|
2 intrări de cablu cu manşon
|
Tip si compozitie contacte
|
2 NC salt al curentului de iesire
|
Aplicatie specifica produsului
|
-
|
Tip de operare presostat
|
Reglareintre 2 praguri
|
[In] curent nominal
|
10 A la 250 V c.a. conformitate cu IEC 60730-1
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, capacitate de prindere: 1 x 1...2 x 2 mm²
|
Protectie la scurtcircuit
|
20 A cartuş fuzibil, tip gG
|
Tip scala
|
Diferential reglabil
|
Setare
|
Intern
|
Afisare locala
|
Fara
|
Tip circuit electric
|
Circuit de alimentare
|
Suplimentar
Materialein contact cu fluidul
|
Nitril
Nailon 6/6
Otel placat cu zinc
|
Material carcasa
|
PS
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Putere motor kW
|
0,75 kW 1 CP la 110 V c.a., 1 fază
1,1 kW 1,5 CP la 110 V c.a., 3 faze
1,5 kW 2 CP la 230 V c.a., 1 fază
1,5 kW 2 CP la 400 V c.a., 1 fază
2,2 kW 3 CP la 230 V c.a., 3 faze
2,2 kW 3 CP la 400 V c.a., 3 faze
|
Gama de reglare a punctului de comutare la scaderea presiunii
|
0,3…3,4 bar
|
Gama de reglare a punctului de comutare la cresterea presiunii
|
1,4…4,6 bar
|
Diferential minim posibil la valoarea de jos
|
1 bar
|
Diferential minim posibil la valoarea de sus
|
1,2 bar
|
Diferential maxim posibil la valoarea de jos
|
2,1 bar
|
Diferential maxim posibil la valoarea de sus
|
2,3 bar
|
Presiunea accidentala maxima admida
|
8 bar
|
Presiunea maxima permisa - per ciclu
|
5,75 bar
|
Presiunea de distrugere
|
20 bar
|
Actuator sub presiune
|
Diafragma
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic, rata de funcţionare <10 cic/mn
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Tip cutie de borne
|
4 borne
|
Diferential minim posibil la valoarea de mijloc a domeniului
|
1,1 bar
|
Diferential maxim posibil la valoarea de mijloc a domeniului
|
2,2 bar
|
Rata de operare maxima
|
10 cic/mn
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Greutate neta
|
0,34 kg
|
Precizie de repetare
|
2 %
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(3-4)NC
(1-2)NC
|
Adancime
|
102 mm
|
Inaltime
|
96 mm
|
Latime
|
72 mm
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60730
CE
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…45 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-30…80 °C
|
Tratament protector
|
TC
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 536
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
368,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
25
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
9,606 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
200
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
84,000 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garanție contractuală
|