Categorie de utilizare
|
AC-7B
AC-7A
|
Descriere poli
|
2P
|
Power pole contact composition
|
1 NO + 1 NC
|
[Ue] tensiune nominala
|
<= 250 V c.a.
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
16 A AC-7A
5 A AC-7B
|
Pozitie de operare
|
30°/vertical
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
220...240 V c.a. 50 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
16 A (at 50 °C) for circuit de alimentare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
40 A at 400 V c.a. for circuit de alimentare conforming to SR EN 61095
|
Capacitate de rupere nominala
|
40 A at 400 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 61095
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
128 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
40 A 40 °C - 30 s for circuit de alimentare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
16 A gL at <= 440 V for circuit de alimentare
|
Impedanta medie
|
2,5 mOhm - Ith 16 A 50 Hz for circuit de alimentare
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V conformitate cu SR EN 61095
500 V conformitate cu VDE 0110
|
Durabilitate electrica
|
AC-7A:100000 cic
AC-7B:100000 cic
|
Puterea disipata pe pol
|
0,65 W
|
Tip de control
|
Control de la distanta
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Standarde
|
IEC 60947-5
SR EN 61095
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5 mm²solid fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5 mm²solid fara
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 6 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 4 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 6 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 6 mm²solid fara
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 4 mm²solid fara
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 0,8 N.m - pornit borne cu surub
Circuit de alimentare 0,8 N.m - pornit borne cu surub
|
Timp de functionare
|
10...25 ms deschidere
10...30 ms închidere
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Viteza maxima de functionare
|
300 cic/h la <50 °C
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Eliminare: 0.2...0.75 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
Operaţional: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
|
Consum de energie conectare in VA
|
15 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
3,8 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
1,3 W la 50/60 Hz
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
23,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
115,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
23,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,443 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
96
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
12,045 kg
|