|
|
|
GS1AH130
Maner Rotativ Frontal Gs1 100 - 400 A - Maner Negru
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 29, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
TeSys GS
|
Nume scurt al dispozitivului
|
maner GS1
|
Tip produs sau componenta
|
Maner
|
Compatibilitate produs
|
Intrerupator de sarcina 100...400 A
|
Tip de maner de operare
|
Fata
|
Locul de montare
|
Fata
|
Culoare maner
|
Negru
|
Suplimentar
Culoare placa frontala maner
|
Negru
|
Blocare cu lacat pentru maner rotativ
|
Blocabil în poziţia O
|
Greutate neta
|
3500 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP65
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
270,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,074 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|