|
|
|
GS1DD3
Corp Intrerupatoare Sigurante Gs1 - Tesys Gs - 3 Poli - Nfc - 32 A
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys GS
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GS1 DD
|
Tip produs sau componenta
|
Switch-disconnector-fuse
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Protectie
|
Descriere poli
|
3P
|
Descriere poli protejati
|
3t
|
Tip si compozitie contacte
|
3 NO
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
32 A (at 40 °C)
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
20 A la 440 V 2 poli în serie pe fază DC-23A
20 A la 440 V 2 poli în serie pe fază DC-23B
32 A la 400 V AC-23A
32 A la 400 V AC-23B
32 A la 500 V AC-23A
32 A la 500 V AC-23B
32 A la 690 V AC-23A
32 A la 690 V AC-23B
|
Tip siguranta
|
NFC
|
Dimensiune siguranta fuzibila
|
10 x 38 mm
|
Tip retea electrica
|
C.a.
C.c.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Suplimentar
Tip de maner de operare
|
Frontal direct
Exterior, partea stanga
Exterior, partea dreapta
Exterior, fata
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
800 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
Putere nominala de functionare in W
|
15 kW la 400 V
18,5 kW la 500 V
25 kW la 690 V
|
Capacitatea de inchidere
|
320 A la 400 V AC-23B
|
Capacitate de rupere
|
256 A la 400 V (AC-23B)
|
Incercare la scurtcircuit
|
5,5 kA
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
1500 cic AC-23A
1500 cic AC-23B
300 cic DC-23A
300 cic DC-23B
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de alimentare borne cu surub2,5…16 mm² flexibil
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
100 kA la 400 V with protection by gG fuses
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare 3 N.m - pornit borne cu surub
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-3
|
Certificari produs
|
UE
|
Tratament protector
|
TH
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Rezistenta la foc
|
960 °C corp conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Inaltime
|
98 mm
|
Latime
|
96 mm
|
Adancime
|
112 mm
|
Greutate neta
|
0,46 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
460,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,795 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|