|
|
|
GV2G05
Terminal block,TeSys Deca & TeSys U, for GV1L3 3P
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Nume produs
|
FT
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GV2G
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de conexiuni
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Descriere poli
|
3P
|
Compatibilitate gama
|
TeSys GV2
TeSys Deca
TeSys K
TeSys U
|
Suplimentar
[Ie] curent nominal
|
63 A
|
Locul de montare
|
Sina DIN 35mm
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu IEC 60947-1
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 solid AWG 4
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…16 mm² flexibil cu
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…16 mm² flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…25 mm² solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm² flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…6 mm² solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 2,5…4 mm² flexibil fara
Borne cu surub 1 flexibil AWG 4
|
Cuplu de strangere
|
1,7 N.m - pornit borne cu surub
2,2 N.m - pornit conector
|
Greutate neta
|
0,115 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,9 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
120,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,866 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
640
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
77,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
85,85 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|