|
|
|
GV2K031
Cap Buton Ø 40 Mm - Rotire Pentru Eliberare - Ø 22 - Rosu
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
GV2
LE
|
Tip produs sau componenta
|
Buton cu cap tip ciuperca, pentru oprire de urgenta
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GV2K
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu cofret
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
GV2MC
LE1GVMEK
GV2MP
|
Tip de operator
|
Zăvorâre rotire pentru eliberare
|
Diametru
|
40 mm
|
Echipament furnizat
|
1 IP55 sealing kit
|
Inaltime
|
48 mm
|
Latime
|
73 mm
|
Greutate neta
|
0,115 kg
|
Culoare
|
Rosu
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
137,500 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,267 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|