|
|
|
GV2ME07K1BW3
Starter Combinat Dol - Tesys Gv2-Me - 1,6 - 2,5 A - 24 V C.C.
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GV2ME
|
Tip produs sau componenta
|
Demaror motor
|
Tip demaror
|
Nereversibil
|
Descriere poli
|
3P
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
AC-3e
|
Putere motor kW
|
0,75 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
0,75 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
1,1 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
1,1 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V c.c.
|
Curent magnetic de declansare
|
33,5 A
|
Suplimentar
Compozitie dispozitiv
|
1 contactor tripolar
1 disjunctor tip GV2ME, pentru motor
1 cutie de borne mixta GV2AF01
|
Tip coordonare
|
Tip 1
|
Gama de reglare a protectiei termice
|
1,6…2,5 A
|
Capacitate de rupere
|
50 kA Iq la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1
50 kA Iq la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1
50 kA Iq la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Greutate neta
|
0,46 kg
|
Inaltime
|
152 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
87 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
498,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,311 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|