|
|
|
GVAE20
Contact Auxiliar Tesys - 2 No
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GVAE
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte auxiliar
|
Compatibilitate produs
|
GV2L
GV3P
GV2ME
LS1D32
GV3L
GV2RT
GV2P
GV2LE
|
Locul de montare
|
Partea frontala
|
Compozitie contact pol
|
2 NO
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Suplimentar
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V conformitate cu UL 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
250 V conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
24...240 V c.a.
24...60 V c.c.
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
2,5 A
|
Durabilitate mecanica
|
100000 cic
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V
|
Tip de protectie
|
GG fuse 10 A
Întreruptor automat GB2CB06 10 A
|
Putere nominala de functionare in VA
|
120 VA la 110…120 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic
120 VA la 230…240 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic
48 VA la 24 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic
60 VA la 48 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic
|
Putere nominala de functionare in W
|
15 W la 48 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic
24 W la 24 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic
9 W la 60 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic
|
Cuplu de strangere
|
1,4 N.m - pornit borne cu surub
|
Inaltime
|
11 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
29 mm
|
Greutate neta
|
0,02 kg
|
Mediu
Caracteristica de mediu
|
Mediu normal
|
Certificari produs
|
UKCA
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
19,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
6,300 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
7,300 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
209,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
220
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,377 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|