|
|
|
GZ1E08
Motor circuit breaker,Easy TeSys Power,GZ1E,AC-3,3P,2.5..4A,thermal magnetic trip
|
|
|
Principal
Gama
|
Easy TeSys
|
Gama de produse
|
Easy TeSys Power
|
Tip produs sau componenta
|
Disjunctor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GZ1E
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Motor
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu IEC 60947-1 appendix 7.1.6
|
Culoare
|
Gri (RAL 7011)
|
Suplimentar
Descriere poli
|
3P
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
|
Frecventa retea
|
50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Mod de montare
|
Cu cleme
Cu suruburi
|
Suport de montare
|
Sina
|
Pozitie de montare
|
Orice poziție
|
Putere motor kW
|
0,75 kW la 230 V c.a. 50/60 Hz
1,5 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz
1,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
2,2 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
3 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz
|
Capacitate de rupere
|
Icu >= 100 kA la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Icu >= 100 kA la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Icu >= 100 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Icu >= 100 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Icu 2 kA la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit
|
100 % la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 % la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 % la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 % la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
75 % la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Tip de control
|
Intrerupator cu revenire
|
Domeniul de reglare a protectiei termice
|
2,5…4 A
|
Curent magnetic de declansare
|
51 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Disiparea energiei
|
2.5 W (pe pol)
|
Durabilitate mecanica
|
100000 cic
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic pentru AC-3
|
Rata de operare maxima
|
25 cic/h
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 2 1…6 mm² - cable stiffness: solid
Borne cu surub 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
|
Inaltime
|
89 mm
|
Latime
|
44,5 mm
|
Adancime
|
78 mm
|
Greutate neta
|
0,26 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-4
SR EN 60947-2
|
Tratament protector
|
TH
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Rezistenta la foc
|
960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Altitudinea de functionare
|
2000 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
245 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,27 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
384
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
77 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
111,78 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|