|
|
|
IMT35032A
Unica system+, 5x Doza montaj plastic XS, 2 module
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Unica System+
|
Gama
|
Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Doza de instalare
|
Cantitate pe set
|
Set de 5
|
Suplimentar
Mod de montare
|
Montaj incastrat
|
Numar de posturi
|
1 post
|
Culoare
|
Alb
|
Material
|
PP/TPE
|
Dimensiune
|
XS
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime
|
47 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP44
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
21,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
135,0 g
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
1,831 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes