Schneider-Electric Romania Promelek
 
IMT35995
IMT35995
Noua Unica, Separator pentru doze ST a=50mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Multifix
Gama Multifix
Tip produs sau componenta Separator
Suplimentar
Culoare Verde
Latime 67 mm
Adancime 50 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 10,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 105,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 13,3 cm
Latime a doua forma de impachetare 23,3 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26,2 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,176 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 60
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 7,857 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni