Schneider-Electric Romania Promelek
 
IMT36142A
IMT36142A
Unica system+, 5x Doza beton XS, 2 module
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Unica System+
Gama Unica
Tip produs sau componenta Doza de instalare
Cantitate pe set Set de 5
Suplimentar
Mod de montare Montaj incastrat
Compozitie dispozitiv Racord de blocare din otel
Numar de butuci 4 rigid - diametru: 0…15 mm
Numar de posturi 1 post
Culoare Gri
Material PEHD (polietilena de inalta densitate)
Dimensiune XS
Inaltime 136 mm
Latime 71 mm
Adancime 58 mm
Etansare Cu
Mediu
Grad de protectie IP IP44
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,500 cm
Latime prima forma de impachetare 14,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 37,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 475,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,550 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni