|
|
|
IMT36180
Thorsman TET, bucsa, gri- ISO M16, diametu 5 la 7
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Thorsman TET
|
Tip produs
|
Garnitura de etansare
|
Colour
|
Gri
|
Cantitate per pachet
|
Set de 50
|
Suplimentar
Material
|
EPDM
|
Filet ISO
|
M16
|
Diametru exterior cablu
|
5…7 mm
|
Diametru de gaurire
|
16 mm
|
Inaltime
|
20 mm
|
Latime
|
20 mm
|
Lungime
|
25 mm
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
1,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,5 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
175,5 g