|
|
|
IMT36185
Thorsman TET, bucsa, gri- ISO M50, diametu 26 la 35
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Thorsman TET
|
Tip produs
|
Garnitura de etansare
|
Colour
|
Gri
|
Cantitate per pachet
|
Set de 25
|
Suplimentar
Material
|
EPDM
|
Filet ISO
|
M50
|
Diametru exterior cablu
|
26…35 mm
|
Diametru de gaurire
|
50,7 mm
|
Inaltime
|
13 mm
|
Latime
|
20 mm
|
Lungime
|
20 mm
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
3,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
43,9 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
25
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
28,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,1 kg