|
|
|
IMT37300
Thorsman TET 3-5, burduf, negru, diametru 3 pana la 5
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Thorsman TET
|
Tip produs
|
Garnitura de etansare
|
Colour
|
Negru
|
Cantitate per pachet
|
Set de 50
|
Suplimentar
Material
|
CR (chloroprene)
|
Diametru exterior cablu
|
3…5 mm
|
Diametru de gaurire
|
12,5 mm
|
Inaltime
|
13 mm
|
Latime
|
20 mm
|
Lungime
|
20 mm
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
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
1,300 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
72000
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
288,000 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|