Schneider-Electric Romania Promelek
 
IMT37304
IMT37304
Thorsman TET 7-10, burduf, negru, diametru 7 pana la 10
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Thorsman TET
Tip produs Garnitura de etansare
Colour Negru
Cantitate per pachet Set de 50
Suplimentar
Material CR (chloroprene)
Diametru exterior cablu 7…10 mm
Diametru de gaurire 19 mm
Inaltime 20 mm
Latime 24 mm
Lungime 24 mm
Mediu
Clasa IP IP67
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,500 cm
Latime prima forma de impachetare 3,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,300 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 6,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 13,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 272,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 2000
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 11,291 kg