Schneider-Electric Romania Promelek
 
IMT38068
IMT38068
Rapstrap -Colier Flexibil, Set de 24, Negru
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Rapstrap
Tip produs sau componenta Colier flexibil
Mod de montare Prindere
Culoare Negru
Suplimentar
Sarcina maxima 10 kg
Bundle size < 5 mm
> 80 mm
Material Elastomer poliuretanic
User manual language Portugheza
Engleza
Franceza
Spaniola
Olandeza
Grosime 1,25 mm
Lungime 300 mm
Latime 10 mm
Cantitate pe set Set de 24
Tip de ambalaj Punga de plastic cu eurogauri
Mediu
Temperatura ambientala de utilizare -20…60 °C fara sarcina
-68 °C punct de rupere
Intarziere flacara HB conformitate cu UL 94
Caracteristica de mediu Rezistenta limitata la la expunere UV prelungita
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,5 cm
Latime prima forma de impachetare 6,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 30,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 15,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 150
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 11,288 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 2400
Inaltime a treia forma de impachetare 80 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 183,8 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
Sustainable packaging Yes
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni