Schneider-Electric Romania Promelek
 
IMT38203
IMT38203
Banda izolatoare PVC19mmX20m neagra
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thorsman
Tip produs sau componenta Insulation tape
Aplicatie a dispozitivului Insulation
Material PVC (clorura de polivinil)
Suplimentar
Culoare Negru
Lungime 20 m
Latime 19 mm
Grosime 0,13 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,000 cm
Latime prima forma de impachetare 6,600 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 67,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 6,600 cm
Latime a doua forma de impachetare 6,600 cm
Lungime a doua forma de impachetare 16,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 536,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 200
Inaltime a treia forma de impachetare 17,300 cm
Latime a treia forma de impachetare 36,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 36,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 13,936 kg
Sustenabilitatea ofertei
Sustainable packaging Yes
Garanție contractuală
Garantie 18 luni