Schneider-Electric Romania Promelek
 
IMT47217
IMT47217
Mureva, Proiector 20W 6500K IP44 IR 230V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Mureva
Gama de produse Proiectoare Mureva
Tip produs sau componenta Floodlight
Aplicatie a dispozitivului Depozite si parcari
Rezidential
Suport media
Zone publice
Iluminat sigur
Stadioane si arene
Suplimentar
Tip de instalare Exterior
Total system power 20 W
Sursa de lumina LED
[Ue] tensiune nominala 230 V c.a.
Power factor 0,7
Indicele de redare a culorii Ra=80
Flux luminos 2000 lm
Durata de viata a becului 50000 H
Temperatura de culoare 6500 K
Culoare Negru
Echipament furnizat Senzor
Clasa de izolatie electrica Clasa F
Unghiul fasciculului 110 °
Forma Rectangular
Inaltime 163,4 mm
Latime 181,4 mm
Adancime 26,0 mm
Greutate neta 570 g
Mediu
Caracteristica de mediu Rezistent la intemperii
Grad de protectie IP IP44
Grad de protectie IK IK04
Temperatura ambientala de functionare -30…45 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 19,2 cm
Latime prima forma de impachetare 19,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 630 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 40 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,003 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 75 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 68,024 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 3 years