|
|
|
IMT47224
Mureva, Proiector 300W, IP65 230V
|
|
|
Principal
Gama
|
Mureva
|
Gama de produse
|
Proiectoare Mureva
|
Tip produs sau componenta
|
Floodlight
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Depozite si parcari
Rezidential
Suport media
Zone publice
Iluminat sigur
Stadioane si arene
|
Suplimentar
Tip de instalare
|
Exterior
|
Total system power
|
300 W
|
Sursa de lumina
|
LED
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V c.a.
|
Power factor
|
0,9
|
Indicele de redare a culorii
|
Ra=80
|
Flux luminos
|
36000 lm
|
Durata de viata a becului
|
50000 H
|
Temperatura de culoare
|
6500 K
|
Culoare
|
Negru
|
Echipament furnizat
|
Senzor
|
Clasa de izolatie electrica
|
Class E
|
Unghiul fasciculului
|
110 °
|
Forma
|
Rectangular
|
Inaltime
|
439,0 mm
|
Latime
|
339,0 mm
|
Adancime
|
71,0 mm
|
Greutate neta
|
7,64 kg
|
Mediu
Caracteristica de mediu
|
Rezistent la intemperii
|
Grad de protectie IP
|
IP65
|
Grad de protectie IK
|
IK06
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-30…45 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
37,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
49,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
7,972 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|