Schneider-Electric Romania Promelek
 
IMT47225
IMT47225
Thorsman, Lampa de lucru compacta, 20W IP65 priza 230V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thorsman
Gama de produse Thorsman Worklights
Nume produs Worklight
Tip produs sau componenta Lampa
Aplicatie a dispozitivului Mobile equipment
Depozite si parcari
Hospital
Rezidential
Sports hall
Suplimentar
Tip de instalare Exterior
[Ue] tensiune nominala 230 V
Tip retea electrica C.a.
Puterea operationala in W 20 W
Standard priza Contur
Flux luminos 2000 lm
Durata de viata a becului 50000 H
Indicele de redare a culorii Ra=80
Temperatura de culoare 4000 K
Unghiul fasciculului 110 °
Power factor 0,7
Inaltime 229,5 mm
Latime 204,5 mm
Adancime 40,0 mm
Greutate neta 850 g
Mediu
Caracteristica de mediu Rezistent la apa
Dust resistant
Rezistent UV
Impact resistant
Grad de protectie IP IP65
Grad de protectie IK IK05
Temperatura ambientala de functionare -30…45 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 23,5 cm
Latime prima forma de impachetare 23,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 23,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 900 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 7
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,741 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 112
Inaltime a treia forma de impachetare 75 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 119,856 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni