Schneider-Electric Romania Promelek
 
INS40702
INS40702
OptiLine 50, fixare universala
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse OptiLine 50
Tip produs Universal fixing
Sistem de instalare cablajului Doza de service
Cantitate pachet 1 / unitate 2 bucati
Suplimentar
Product material Otel zinc plated
Adancime 70 mm
Inaltime 30 mm
Latime 5 mm
Mediu
Temperatura de functionare -25…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,5 cm
Latime prima forma de impachetare 7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 41,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,782 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni