Schneider-Electric Romania Promelek
 
INS44001
INS44001
Unica system+, XS, Priza 2P+E, 16A, antracit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Gama de produse Unica System+
Tip produs Unitati de birou
Additional information 2 m cablu de alimentare
Tip de caseta de service Birou
Prezentare dispozitiv Produs complet
Colour Antracit
Standard priza Schuko
Suplimentar
Mod de montare Montaj incastrat
Number of socket 1 x 16 A
Product material PC (policarbonat)
Diametru 60 mm
Grosime 10…50 mm
Dimensiune Suport de fixare XS
XS
Adancime 84 mm
Inaltime 63 mm
Latime 84 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12,0 cm
Latime prima forma de impachetare 13,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 440,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,88 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 144
Inaltime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 79,06 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform