|
|
|
INS44203
Unica system+, Unitate modulara 2xpriza USB A, antracit/gri
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs
|
Priza de incarcare USB
|
Additional information
|
Unitate modulara
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Colour
|
Gri antracit
|
Suplimentar
Tip incarcare USB
|
USB tip A + A
|
Numar de laturi
|
2
|
Mod de montare
|
Montaj aparent
|
Tensiune de iesire
|
5 V 1 A c.c.
|
Product material
|
Aluminiu mat
Material textil
|
Adancime
|
128 mm
|
Inaltime
|
64 mm
|
Latime
|
64 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
21,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
263,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,628 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|