|
|
|
INS44210
Unica system+, Unitate modulara pentru prize media 45x90, alb/gri
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs
|
Unitati de birou
|
Additional information
|
Unitate modulara
|
Prezentare dispozitiv
|
Doza
|
Colour
|
Alb/gri
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
Priza VDI
|
Mod de montare
|
Montaj aparent
|
Product material
|
Aluminiu mat
Material textil
|
Dimensiune
|
45 x 90 mm
|
Adancime
|
196 mm
|
Inaltime
|
64 mm
|
Latime
|
64 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
27,75 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
314,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,249 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|