|
|
|
INS44213
Unica system+, Unitate modulara pentru prize media 45x45, antracit
|
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii AUG 15, 2024
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs
|
Unitati de birou
|
Additional information
|
Unitate modulara
|
Prezentare dispozitiv
|
Doza
|
Colour
|
Antracit
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
Priza VDI
|
Mod de montare
|
Montaj aparent
|
Product material
|
Aluminiu mat
|
Dimensiune
|
45 x 45 mm
|
Adancime
|
151 mm
|
Inaltime
|
64 mm
|
Latime
|
64 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
19,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
257,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
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
4,306 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|