|
|
|
INS44218
Unica system+, Unitate modulara 2P RCBO, alb/gri
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs
|
Disjunctor
|
Additional information
|
Unitate modulara
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Colour
|
Alb/gri
|
Suplimentar
Mod de montare
|
Montaj aparent
|
Product material
|
Aluminiu mat
Material textil
|
Adancime
|
196 mm
|
Inaltime
|
64 mm
|
Latime
|
64 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
27,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
577,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
3
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,045 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|