Schneider-Electric Romania Promelek
 
INS44244
INS44244
Unica system+, 2xpriza 2P+E+2xpriza R+USB A/C, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Tip produs Unitati de birou
Additional information Unitate modulara
Prezentare dispozitiv Produs complet
Colour Alb
Standard priza Schuko
Suplimentar
Tip incarcare USB USB tip A + C
Mod de montare Montaj aparent
Number of socket 4 x 16 A
Tensiune de iesire 5 V 3.1 A c.c.
Product material Aluminiu mat
Adancime 308 mm
Inaltime 64 mm
Latime 64 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,000 cm
Latime prima forma de impachetare 7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 39,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 643,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 72
Inaltime a doua forma de impachetare 77,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 58,160 kg