|
|
|
INS44247
Unica system+, 2xpriza 2P+E+2xpriza R+USB A/C, antracit/gri
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs
|
Unitati de birou
|
Additional information
|
Unitate modulara
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Colour
|
Gri antracit
|
Standard priza
|
Schuko
|
Suplimentar
Tip incarcare USB
|
USB tip A + C
|
Mod de montare
|
Montaj aparent
|
Number of socket
|
4 x 16 A
|
Tensiune de iesire
|
5 V 3.1 A c.c.
|
Product material
|
Aluminiu mat
Material textil
|
Adancime
|
308 mm
|
Inaltime
|
64 mm
|
Latime
|
64 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
39,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
641,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
9
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
6,207 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|