Schneider-Electric Romania Promelek
 
INS44269
INS44269
Unica system+, 2xpriza 2P+E+2xpriza R+USB A/C+VDI, antracit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Tip produs Unitati de birou
Additional information Unitate modulara
Prezentare dispozitiv Produs complet
Colour Antracit
Standard priza Schuko
Suplimentar
Tip incarcare USB USB tip A + C
Compatibilitate produs Priza VDI
Mod de montare Montaj aparent
Number of socket 4 x 16 A
Tensiune de iesire 5 V 3.1 A c.c.
Product material Aluminiu mat
Adancime 421 mm
Inaltime 64 mm
Latime 64 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,2 cm
Latime prima forma de impachetare 7,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 50,25 cm
Greutate prima forma de impachetare 826,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 11
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,784 kg