|
|
|
INS44282
Unica system+, Piesa capat pentru fixare pe birou, alb
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs
|
Piesa de capat
|
Tip de caseta de service
|
Birou
|
Colour
|
Alb
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
Unitate modulara
|
Mod de montare
|
Montaj aparent
|
Adancime
|
65 mm
|
Inaltime
|
66 mm
|
Latime
|
55 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
24,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
21,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
54,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
480
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
105,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
51408,000 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|