|
|
|
INS44286
Unica system+, Kit intermediar prindere pe birou, alb
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs
|
Cuplare
|
Tip de caseta de service
|
Birou
|
Colour
|
Alb
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
Unitate modulara
|
Mod de montare
|
Montaj aparent
|
Adancime
|
196 mm
|
Inaltime
|
27 mm
|
Latime
|
81 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
125,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
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
7,975 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|