|
|
|
INS44296
Unica system+, Cablu+conector rapid 90grade,10m-1,5mm2, alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii APR 22, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Unica System+
|
Gama
|
Unica
|
Tip produs
|
Cablu
|
Colour
|
Alb
|
Suplimentar
Destinatie produs
|
Unitate de alimentare
Unitate modulara
|
Tipul cablului
|
Cablu de alimentare
|
Mod de montare
|
Conectare
|
Tipul conectorului
|
Priza cu 2 poli Schuko Francez/German
|
Interfata
|
GST 18i3 mama
|
Rating
|
16 A la 250 V c.a. 50...60 Hz
|
Material conductor
|
Otel
|
Material izolatie cablu
|
PA (poliamida)
|
Pozitie de montare
|
Dreptunghiular
|
Diametru exterior cablu
|
8,3 mm
|
Numar de cabluri
|
3 cablu(ri) 1,5 mm²
|
Lungime cablu
|
10 m
|
Inaltime
|
55 mm
|
Latime
|
38 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
38,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
38,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,105 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
7
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
8,176 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|