Schneider-Electric Romania Promelek
 
INS44308
INS44308
Unica system+, Piesa de capat pentru montaj in coloane, antracit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Unica System+
Gama Unica
Tip produs sau componenta Piesa de capat
Sistem de instalare cablajului Stalp
Culoare Antracit
Cantitate pe set 1
Suplimentar
Mod de fixare Dotat cu agrafa
Impartire compartiment 1 compartiment
Compozitie dispozitiv 1 element de fixare
1 element de decor
Material PC/ABS
Adancime 67 mm
Inaltime 58 mm
Latime 112 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,500 cm
Latime prima forma de impachetare 8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 96,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 18
Inaltime a doua forma de impachetare 29,200 cm
Latime a doua forma de impachetare 38,400 cm
Lungime a doua forma de impachetare 58,200 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,520 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 216
Inaltime a treia forma de impachetare 105,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 45,240 kg
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 luni